(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]ドライバードリルEA813BB、EA813BC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA813BB-3A
[充電式]ドライバードリルEA813BB、EA813BC ドライバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,910円
税込単価
38,401円

型式:EA813BB-11B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コード...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA813BB-3A 解除

Loading...

カタログを表示

EA813BB-3A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電圧(V)
最大トルク(N・m)
重量(g)
ねじ締め能力
サイズ
チャック能力
能力
バッテリー
回転数
メーカー型番
付属品
充電時間
最大締付トルク
用途
材質
騒音レベル
充電器
振動3軸合成値
トルク調整クラッチ
トルク設定
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813BB-3A

10.8
35
900
φ8mm
181×154mm
0.8~10mm
鉄工:Φ10mm、木工:Φ32mm、鉄工ホルソー:Φ33mm
10.8V(リチウムイオン3.0Ah)
低速:0~460rpm、高速:0~1750rpm
GSR10.8V-35
充電器、3.0Ahバッテリー×2個、キャリングケース、ベルトフック、ビットホルダー、カラークリップ(本体装着)
約36分(空→70%ターボ充電)、約50分(空→フル充電)
剛性体:35N・m、弾性体:20N・m
-
ポリアミド樹脂
-
AC100V
-
-
-

1個

34,910( 38,401円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813BB-11B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V ドライバードリル(充電式)
型式:EA813BB-3A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V ドライバードリル(充電式)
型式:EA813BC-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V ドライバードリル(充電式)
型式:EA813BC-12A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V ドライバードリル(充電式)
型式:EA813BC-2C,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V ドライバードリル(充電式)
型式:EA813BC-4,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V ドライバードリル(充電式)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]ドライバードリルEA813BB、EA813BCの型番EA813BB-3Aのページです。
型番EA813BB-3Aに関する仕様情報を記載しております。

[充電式]ドライバードリルEA813BB、EA813BCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA813BC-12A
EA813BC-2C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電圧
(V)
最大トルク
(N・m)
重量
(g)
ねじ締め能力 サイズ チャック能力 能力 バッテリー 回転数 メーカー型番 付属品 充電時間 最大締付トルク 用途 材質 騒音レベル 充電器 振動3軸合成値 トルク調整クラッチ トルク設定

85,810円

( 94,391円 )
1個 あり

2日目

181503100φ12mm202×73×275(H)mm1.5~13mm鉄工:Φ16mm、木工:Φ150mm、鉄工ホールソー:Φ53mm、ALC・サイディングコア:Φ220mm18V(リチウムイオン8.0Ah)低速:0~550rpm、高速:0~2200rpmGSR18V-150C樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、サイドハンドル、深さゲージ、コネクティビティチップ約68分(空→80%ターボ充電)、約79分(空→フル充電)剛性体:150N・m、弾性体:84N・m---AC100V---

58,960円

( 64,856円 )
1個 あり

2日目

18641700φ12mm163×77×255(H)mm1.5~13mm鉄工:Φ13mm、木工:Φ68mm、鉄工ホールソー:Φ53mm18V(リチウムイオン5.0Ah)低速:0~630rpm、高速:0~2100rpmGSR18V-90C樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器約60分(空→80%ターボ充電)、約70分(空→フル充電)剛性体:64N・m(ドリルポジション)、弾性体:36N・m(ドリルポジション)--音圧レベル:88dB(A)、音響パワーレベル:77dB(A)、不確定性K:5dB-振動伝達値 ah:1.6m/s2、不確定性 K:1.5m/s2(金属の穴あけ時)-21

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました