(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジプライヤー(ネジザウルス)3点セットEA532DE-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネジプライヤー(ネジザウルス)3点セットEA532DE-5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,630円
税込単価
11,693円

型式:EA532DE-5,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:ねじ...

詳細情報を確認する

  • 適用ねじサイズ(mm):
    3~9.5 / 2~5.5 / 3~15
  • 鉄線切断能力(mm):
    3.2
  • 銅線切断能力(mm):
    1.2
  • 〈セット内容〉:
    200mmペンチ型ネジザウルス(EA532DE-200)・160mmねじプライヤー(EA532DE-160)・190mmラジオペンチ型ネジザウルス(EA532DF-190)・ツールロール
  • メーカー型番:
    ESCOオリジナルセット品
  • メーカー:
    エンジニア
  • 〈ペンチ型ネジザウルス仕様〉:
    全長:200mm・適応サイズ:先端部Φ3~15mm・材質:高炭素鋼・切断能力:軟鉄線:Φ3.2mm・潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。・「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現
  • 〈ねじプライヤー仕様〉:
    全長:160mm・適応サイズ:先端部Φ3~9.5mm、本体部Φ5.5~10mm・材質:高炭素鋼・切断能力:銅線Φ1.2mm・潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに・バネ付で連続作業の負担を軽減します。
  • 〈ラジオペンチ型ネジザウルス仕様〉:
    全長:190mm・適応ねじ頭サイズ:先端部Φ2~5.5mm・材質:高炭素鋼・切断能力:銅線Φ1.2mm・狭所・奥所のねじにも対応したラジオペンチ型・「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現
  • 〈ツールロール仕様〉:
    サイズ:300×380(H)mm・カラー:カーキ・材質:キャンバス生地・ポケット数:10

型番

EA532DE-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA532DE-5

1個

10,630( 11,693円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA532DE-5,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:ねじプライヤー(ネジザウルス)3点セット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジプライヤー(ネジザウルス)3点セットEA532DE-5の型番EA532DE-5のページです。
型番EA532DE-5に関する仕様情報を記載しております。

ネジプライヤー(ネジザウルス)3点セットEA532DE-5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました