(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC18V振動ドライバードリルセット(充電式)EA813PC-101A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC18V振動ドライバードリルセット(充電式)EA813PC-101A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,329円
税込単価
85,062円

型式:EA813PC-101A、エスコ大分類:電動工具、発電機、トランス、コー...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    低速12/高速32
  • 重量(g):
    1800
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • カーボンブラシ:
    ブラシレスモーター
  • サイズ:
    192×68×238(H)mm
  • チャック能力:
    1.5~13mm
  • 能力:
    モルタル:~Φ13mm、サイディング:Φ80mm、金工ホールソー:Φ33mm、金工:Φ13mm、木工:~Φ38mm、木ねじ:~8mm、テクス:~6mm
  • バッテリー:
    18V(リチウムイオン3.0Ah)
  • 機能:
    スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、LEDライト、18段クラッチ、手締め機能
  • 回転数:
    低速:20~530rpm、高速:70~1800rpm
  • メーカー:
    パナソニック
  • メーカー型番:
    EZ79A3PN2G-B※ESCOオリジナルセット品
  • 仕様:
    セット
  • 付属品:
    バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
  • 充電時間:
    約55分
  • 打撃数:
    低速:400~9500回/分、高速:1260~32300回/分
  • 最大締付トルク:
    剛性体締付:50N・m
  • EA813PC-1A:
    充電式振動ドライバードリル
  • 防じん・防水:
    IP56

型番

EA813PC-101A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813PC-101A

1個

77,329( 85,062円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813PC-101A、エスコ大分類:電動工具、発電機、トランス、コードリール、延長コード、商品名:DC18V振動ドライバードリルセット(充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18V振動ドライバードリルセット(充電式)EA813PC-101Aの型番EA813PC-101Aのページです。
型番EA813PC-101Aに関する仕様情報を記載しております。

DC18V振動ドライバードリルセット(充電式)EA813PC-101Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました