(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]ドライバードリルEA813PB-8、EA813PB-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA813PB-9
[充電式]ドライバードリルEA813PB-8、EA813PB-9 ドリル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,734円 68,689円
税込単価
80,007円 75,558円

型式:EA813PB-8,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    14.4
  • 最大トルク(N・m):
    29
  • 重量(g):
    1750
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • サイズ:
    160×66×245(H)mm
  • 能力:
    [金工ホールソー]Highモード:Φ21mm/Lowモード:Φ33mm、[金工]Highモード:Φ10mm/Lowモード:Φ13mm、[木工]Highモード:Φ21mm/Lowモード:Φ38mm、[木ねじ]Highモード:Φ4.2mm/Lowモード:Φ8mm、テクス:Φ6mm、小ねじ:M5
  • バッテリー:
    14.4V(リチウムイオン5.0Ah)、18V(リチウムイオン)両対応
  • 回転数:
    高速:70~1450rpm、低速:20~430rpm
  • メーカー:
    パナソニック
  • 仕様:
    プラスチックケースセット
  • 付属品:
    急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース
  • 充電時間:
    約40分
  • 最大締付トルク:
    高速:約10N・m、低速:約29N・m、[剛性体締付トルクの場合]低速:約40N・m
  • チャック:
    キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)
  • 充電器:
    AC100V
  • LEDライト:
    スイッチ連動
  • クラッチ作業トルク:
    高速:約3~7N・m、低速:約3~17N・m
  • 防じん・防水:
    IP56

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA813PB-9 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA813PB-9 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813PB-9

EZ1DD1J14D-R

1個

72,734円

68,689

( 75,558円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813PB-8,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC14.4V/5.0Ah ドライバードリル(黒/充電式)
型式:EA813PB-9,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC14.4V/5.0Ah ドライバードリル(赤/充電式)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]ドライバードリルEA813PB-8、EA813PB-9の型番EA813PB-9のページです。
型番EA813PB-9に関する仕様情報を記載しております。

[充電式]ドライバードリルEA813PB-8、EA813PB-9のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA813PB-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
メーカー型番 カラー

72,734円

( 80,007円 )
1個 あり

1日目

EZ1DD1J14D-B

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました