(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC18V振動ドライバードリル(充電式)EA813CF-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC18V振動ドライバードリル(充電式)EA813CF-9

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,856円 64,089円
税込単価
74,642円 70,498円

型式:EA813CF-9、エスコ大分類:電動工具、発電機、トランス、コードリー...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    低速136/高速80
  • 重量(g):
    2200
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • ねじ締め能力:
    木ねじ:Φ10×90mm、小ねじ:M6
  • サイズ:
    204×78×262(H)mm
  • チャック能力:
    1.5~13mm
  • バッテリー:
    18V(リチウムイオン 5.0Ah)
  • 回転数:
    低速:0~500rpm、高速:0~2100rpm
  • メーカー:
    HiKOKI
  • メーカー型番:
    DV18DBL2(2LXPK)
  • 仕様:
    樹脂ケースセット
  • 付属品:
    バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
  • 充電時間:
    約25分
  • 穴あけ能力:
    モルタル:16mm、鉄工:13mm(板厚1.6mm)、アルミ:13mm(板厚1.6mm)、木工:76mm(板厚18mm)

型番

EA813CF-9 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813CF-9

1個

67,856円

64,089

( 70,498円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813CF-9、エスコ大分類:電動工具、発電機、トランス、コードリール、延長コード、商品名:DC18V振動ドライバードリル(充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18V振動ドライバードリル(充電式)EA813CF-9の型番EA813CF-9のページです。
型番EA813CF-9に関する仕様情報を記載しております。

DC18V振動ドライバードリル(充電式)EA813CF-9のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました