(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC7.2Vドライバードリルセット(電気工事/充電式)EA813PE-131

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC7.2Vドライバードリルセット(電気工事/充電式)EA813PE-131

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,558円
税込単価
49,014円

型式:EA813PE-131、エスコ大分類:電動工具、発電機、トランス、コード...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    7.2
  • 最大トルク(N・m):
    低速6.0/高速2.0
  • 重量(g):
    550
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • ねじ締め能力:
    小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm
  • サイズ:
    243×46×147(H)mm
  • バッテリー:
    7.2V(リチウムイオン1.5Ah)
  • 回転数:
    低速:300rpm、高速:900rpm
  • メーカー:
    パナソニック
  • メーカー型番:
    EZ7421LA2S-B※ESCOオリジナルセット品
  • 仕様:
    樹脂ケースセット
  • 付属品:
    バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
  • 充電時間:
    約55分
  • <セット内容>:
    EA813PE-2:充電式ドライバードリル、#2×100mm絶縁ビット、#2×150mm絶縁ビット、電気工事用トルクアダプター(M3・M4・M5)
  • 充電器:
    AC100V

型番

EA813PE-131 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813PE-131

1個

44,558( 49,014円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813PE-131、エスコ大分類:電動工具、発電機、トランス、コードリール、延長コード、商品名:DC7.2V ドライバードリルセット(電気工事/充電式)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC7.2Vドライバードリルセット(電気工事/充電式)EA813PE-131の型番EA813PE-131のページです。
型番EA813PE-131に関する仕様情報を記載しております。

DC7.2Vドライバードリルセット(電気工事/充電式)EA813PE-131のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました