(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]ドライバードリルEA813PB-36、EA813PB-37

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA813PB-36
[充電式]ドライバードリルEA813PB-36、EA813PB-37 ドリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,498円
税込単価
83,048円

型式:EA813PB-36、エスコ大分類:電動工具、発電機、トランス、コードリ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    高速:約11/低速:約30(剛性体締付トルクの場合:約50)
  • 重量(g):
    1850
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • サイズ:
    160×66×243(H)mm
  • 能力:
    [サイディング]Highモード:Φ65mm/Lowモード:Φ80mm、[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm/Lowモード:Φ33mm、[金工]Highモード:Φ10mm/Lowモード:Φ13mm、[木工]Highモード:Φ21mm/Lowモード:Φ38mm、[木ねじ]Highモード:Φ4.2mm/Lowモード:Φ8mm、テクス:Φ6mm、小ねじ:M5
  • バッテリー:
    18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応
  • 回転数:
    高速:70~1800rpm、低速:20~530rpm
  • メーカー:
    パナソニック
  • 仕様:
    プラスチックケースセット
  • 付属品:
    急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース
  • 充電時間:
    約40分
  • チャック:
    キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)
  • 充電器:
    AC100V
  • LEDライト:
    スイッチ連動
  • クラッチ作業トルク:
    高速:約3~8N・m、低速:約3~18N・m
  • 防じん・耐水:
    IP56

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA813PB-36 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA813PB-36 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813PB-36

EZ1DD1J18D-B

1個

75,498( 83,048円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813PB-36、エスコ大分類:電動工具、発電機、トランス、コードリール、延長コード、商品名:DC18V/5.0Ah ドライバードリル(黒/充電式)
型式:EA813PB-37、エスコ大分類:電動工具、発電機、トランス、コードリール、延長コード、商品名:DC18V/5.0Ah ドライバードリル(赤/充電式)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]ドライバードリルEA813PB-36、EA813PB-37の型番EA813PB-36のページです。
型番EA813PB-36に関する仕様情報を記載しております。

[充電式]ドライバードリルEA813PB-36、EA813PB-37のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA813PB-37
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
メーカー型番 カラー

75,498円

( 83,048円 )
1個 あり

1日目

EZ1DD1J18D-R

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました