(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC10.8V/2.0Ahドライバードリルセット(赤/充電式)EA813PB-53

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC10.8V/2.0Ahドライバードリルセット(赤/充電式)EA813PB-53

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,716円
税込単価
43,688円

型式:EA813PB-53,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    10.8
  • 最大トルク(N・m):
    低速18.0/高速6.0
  • 重量(g):
    1050
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • サイズ:
    128×68×219(H)mm
  • バッテリー:
    10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)
  • 回転数:
    高速:0~1550rpm、低速:0~400rpm
  • メーカー:
    パナソニック
  • メーカー型番:
    EZ1D32F10D-R
  • 仕様:
    プラスチックケースセット
  • 付属品:
    EZ9K01:プラスチックケース、EZ7L10A:急速充電器(リチウムイオン専用)、EZ8L1020FA:電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)
  • 充電時間:
    実用充電:約25分、フル充電:約45分
  • チャック:
    ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
  • 充電器:
    充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電源:AC100V 50/60Hz、消費電力:60W、質量:640g
  • クラッチ:
    15段階
  • 作業レンジ(mm):
    木ねじ(米松):2.1~6.8mm、テクス(対SPC・厚み2.3mm):Φ3.5~Φ6、小ねじ:M3~M5、木工(対米松・厚み120mm):~Φ21、金工(対鉄板・厚み2.3mm):~Φ10、金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm):~Φ21

型番

EA813PB-53 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813PB-53

1個

39,716( 43,688円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813PB-53,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V/2.0Ah ドライバードリルセット(赤/充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC10.8V/2.0Ahドライバードリルセット(赤/充電式)EA813PB-53の型番EA813PB-53のページです。
型番EA813PB-53に関する仕様情報を記載しております。

DC10.8V/2.0Ahドライバードリルセット(赤/充電式)EA813PB-53のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました