(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[アルミ製]3倍尺EA720FA-11~EA720FA-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

[アルミ製]3倍尺EA720FA-11~EA720FA-15

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,440円
税込単価
10,384円

型式:EA720FA-11,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.81-2.01...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 材質:
    アルミ
  • 校正:
    非対応
  • 商品タイプ:
    測定器本体
  • 材質詳細:
    突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス
  • メーカー:
    シンワ測定

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA720FA-13 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書測定範囲(mm)1351(4尺4寸6分相当)~3640(12尺1寸相当)
材質アルミ校正非対応
商品タイプ測定器本体材質詳細突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス
メーカー型番65193重量(g)890
サイズ(W×D×H)mm47×23×1351メーカーシンワ測定

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
メーカー型番
重量(g)
サイズ(W×D×H)mm
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA720FA-13

1351(4尺4寸6分相当)~3640(12尺1寸相当)
65193
890
47×23×1351

1個

9,440( 10,384円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA720FA-11,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.81-2.01m 3倍尺(アルミ製)
型式:EA720FA-12,エスコ大分類:測定工具,商品名:1.07-2.82m 3倍尺(アルミ製)
型式:EA720FA-13,エスコ大分類:測定工具,商品名:1.35-3.64m 3倍尺(アルミ製)
型式:EA720FA-14,エスコ大分類:測定工具,商品名:1.50-4.09m 3倍尺(アルミ製)
型式:EA720FA-15,エスコ大分類:測定工具,商品名:1.70-4.69m 3倍尺(アルミ製)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[アルミ製]3倍尺EA720FA-11~EA720FA-15の型番EA720FA-13のページです。
型番EA720FA-13に関する仕様情報を記載しております。

[アルミ製]3倍尺EA720FA-11~EA720FA-15のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA720FA-11
EA720FA-12
EA720FA-14
EA720FA-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
メーカー型番 重量(g) サイズ(W×D×H)mm

7,130円

( 7,843円 )
1個 あり

1日目

810(2尺6寸7分相当)~2017(6尺6寸6分相当)6519153047×23×810

8,080円

( 8,888円 )
1個 あり

1日目

1078(3尺5寸6分相当)~2821(9尺3寸1分相当)6519271047×23×1078

9,507円

( 10,458円 )
1個 あり

1日目

1502(4尺9寸5分相当)~4093(13尺5寸1分相当)6519499047×23×1502

11,411円

( 12,552円 )
1個 あり

1日目

1704(5尺6寸2分相当)~4699(15尺5寸1分相当)65195112047×23×1704
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
メーカー型番 重量(g) サイズ(W×D×H)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト