(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ベベル型]ストレートエッジEA720YH-101~EA720YH-103

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA720YH-101
[ベベル型]ストレートエッジEA720YH-101~EA720YH-103 エッジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,590円
税込単価
8,349円

型式:EA720YH-101,エスコ大分類:測定工具,商品名: 300mm 鋼...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA720YH-101 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA720YH-101 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
重量
真直度
長さ×幅×厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA720YH-101

300
0.5kg
200μm
300×40×5mm

1個

7,590( 8,349円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA720YH-101,エスコ大分類:測定工具,商品名: 300mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
型式:EA720YH-102,エスコ大分類:測定工具,商品名: 500mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
型式:EA720YH-103,エスコ大分類:測定工具,商品名:1000mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ベベル型]ストレートエッジEA720YH-101~EA720YH-103の型番EA720YH-101のページです。
型番EA720YH-101に関する仕様情報を記載しております。

[ベベル型]ストレートエッジEA720YH-101~EA720YH-103のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA720YH-102
EA720YH-103
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
重量 真直度 長さ×幅×厚さ

8,830円

( 9,713円 )
1個 あり

2日目

5000.8kg400μm500×40×5mm

18,140円

( 19,954円 )
1個 -

3日目

10001.5kg900μm1000×40×5mm

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました