(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[アルミ製]3倍尺EA720FA-21~EA720FA-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[アルミ製]3倍尺EA720FA-21~EA720FA-25

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,730円
税込単価
7,403円

型式:EA720FA-21,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.41-1.01...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 材質:
    アルミ
  • 校正:
    非対応
  • 商品タイプ:
    測定器本体
  • 目盛:
    尺相当目盛表示
  • メーカー:
    TJMデザイン(TaJIma)
  • 長さの許容差:
    ±Lmm(L=m単位の測定長(端数切り上げ))

(i)ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA720FA-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
仕様
メーカー型番
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA720FA-22

745(2尺5寸)~2010(6尺6寸)
2m3段
SHAK-20S
520

1個

6,730( 7,403円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA720FA-21,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.41-1.01m 3倍尺(アルミ製)
型式:EA720FA-22,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.74-2.01m 3倍尺(アルミ製)
型式:EA720FA-23,エスコ大分類:測定工具,商品名:1.08-3.01m 3倍尺(アルミ製)
型式:EA720FA-24,エスコ大分類:測定工具,商品名:1.31-3.71m 3倍尺(アルミ製)
型式:EA720FA-25,エスコ大分類:測定工具,商品名:1.44-4.11m 3倍尺(アルミ製)

(i)ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[アルミ製]3倍尺EA720FA-21~EA720FA-25の型番EA720FA-22のページです。
型番EA720FA-22に関する仕様情報を記載しております。

[アルミ製]3倍尺EA720FA-21~EA720FA-25のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA720FA-21
EA720FA-23
EA720FA-24
EA720FA-25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
仕様 メーカー型番 重量(g)

5,380円

( 5,918円 )
1個 あり

1日目

415(1尺4寸)~1010(3尺3寸)1m3段SHAK-10S280

7,570円

( 8,327円 )
1個 あり

1日目

1085(3尺6寸)~3010(9尺9寸)3m3段SHAK-30S720

8,830円

( 9,713円 )
1個 あり

1日目

1315(4尺4寸)~3710(12尺2寸)3.7m3段SHAK-37S890

9,670円

( 10,637円 )
1個 あり

1日目

1445(4尺8寸)~4110(13尺5寸)4.1m3段SHAK-41S970

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました