(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波厚さ計EA706X-3用試験片・探触子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超音波厚さ計EA706X-3用試験片・探触子

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,000円 ~ 30,000円  特別価格 
税込価格
6,600円 ~ 33,000円  特別価格 

型式:EA706X-4,エスコ大分類:測定工具,商品名:EA706X-3用 4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
重量
ケーブル長
厚さ
メーカー型番
周波数
振動子直径
最小計測可能パイプ
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100g
-
4mm
AD-3255-01
-
-
-
試験片

1個

6,000( 6,600円 )

2日目

400g
約85cm
-
AD-3255-02
7MHz
6mm
Φ15×2.0mm
探触子

1個

30,000円

28,236

( 31,060円 )

2日目

400g
約85cm
-
AD-3255-03
5MHz
10mm
Φ20×3.0mm
探触子

1個

30,000円

28,236

( 31,060円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA706X-4,エスコ大分類:測定工具,商品名:EA706X-3用 4.00mm 相当試験片
型式:EA706X-5,エスコ大分類:測定工具,商品名:EA706X-3用 7MHz 探触子
型式:EA706X-6,エスコ大分類:測定工具,商品名:EA706X-3用 5MHz 探触子

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超音波厚さ計EA706X-3用試験片・探触子のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました