(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[LEDライト付]ルーペ(充電式)・ワイヤレス充電器 EA756DM

[LEDライト付]ルーペ(充電式)・ワイヤレス充電器 EA756DM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,620円
税込単価
5,082円

型式:EA756DM-11,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA756DM-28 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
ライト有無
スケール有無
サイズ(mm)
電源
仕様
付属品
充電時間
全長
連続使用時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA756DM-28

アクセサリー
-
-
-
-
70×70
-
ワイヤレス充電器
USBケーブル(1.5m)
-
-
-

1個

4,620( 5,082円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA756DM-11,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x 2/x4/70/20mm ルーペ(LEDライト付/充電式)
型式:EA756DM-12,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x 4/55mm ルーペ(LEDライト付/充電式)
型式:EA756DM-13,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x 8/30mm ルーペ(LEDライト付/充電式)
型式:EA756DM-14,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x10/22.8mm ルーペ(LEDライト付/充電式)
型式:EA756DM-15,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x15/16.3mm ルーペ(LEDライト付/充電式)
型式:EA756DM-28,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:EA756DM-11~15用 ワイヤレス充電器

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

EA756DM-28で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[LEDライト付]ルーペ(充電式)・ワイヤレス充電器 EA756DMの型番EA756DM-28のページです。
型番EA756DM-28に関する仕様情報を記載しております。

[LEDライト付]ルーペ(充電式)・ワイヤレス充電器 EA756DMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA756DM-12
EA756DM-13
EA756DM-14
EA756DM-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 倍率
(倍)
レンズ寸法
(mm)
ライト有無 スケール有無 サイズ(mm) 電源 仕様 付属品 充電時間 全長 連続使用時間

27,370円

( 30,107円 )
1個 -

3日目

手持ちルーペ4Φ55LEDライト有-リチウムポリマー電池-ワイヤレス充電器(USBケーブル)、収納ケース3時間156mm7時間

25,840円

( 28,424円 )
1個 -

3日目

手持ちルーペ8Φ30LEDライト有-リチウムポリマー電池-ワイヤレス充電器(USBケーブル)、収納ケース3時間136mm7時間

25,480円

( 28,028円 )
1個 あり

1日目

手持ちルーペ10Φ22.8LEDライト有-リチウムポリマー電池-ワイヤレス充電器(USBケーブル)、収納ケース3時間136mm7時間

25,480円

( 28,028円 )
1個 あり

1日目

手持ちルーペ15Φ16.3LEDライト有-リチウムポリマー電池-ワイヤレス充電器(USBケーブル)、収納ケース3時間136mm7時間

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました