(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

×1.8/110×145mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756FK-2

×1.8/110×145mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756FK-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,248円
税込単価
15,673円

型式:EA756FK-2,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンドルーペ
  • 倍率(倍):
    1.8
  • レンズ寸法(mm):
    110×145
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • 取付タイプ:
    クランプ取付式スタンド
  • クランプサイズ:
    5~60mm
  • フレキシブルアーム長:
    500mm
  • メーカー:
    池田レンズ工業
  • レンズ材質:
    アクリルレンズ
  • 材質:
    プラスチック・鉄・真鍮・他
  • メーカー型番:
    1770DL
  • 重量:
    750g

型番

EA756FK-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA756FK-2

1個

14,248( 15,673円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA756FK-2,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x1.8/110x145mm スタンドルーペ(クランプ式)

カタログ

 

Loading...

EA756FK-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

×1.8/110×145mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756FK-2の型番EA756FK-2のページです。
型番EA756FK-2に関する仕様情報を記載しております。

×1.8/110×145mmスタンドルーペ(クランプ式)EA756FK-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました