(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディスコープEA750FY-2・EA750FY-3

ハンディスコープEA750FY-2・EA750FY-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,710円 ~ 17,590円
税込価格
15,081円 ~ 19,349円

型式:EA750FY-2,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検査用光学用品
  • 倍率(倍):
    2 / 1.5 / 等倍
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • 焦点距離(mm):
    30~80
  • カメラヘッド径:
    5.2mm
  • 電源:
    本体:単3電池×4本(付属)
  • メーカー:
    シンワ測定
  • モニターサイズ:
    4.3インチ
  • 付属品:
    収納ケース、USBケーブル、microSDカード16GB、単3アルカリ乾電池×4本、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)
  • 保存ファイル形式:
    静止画:JPEG、動画:MP4
  • 側視:
    ○(側視ミラー装着時)
  • 光源:
    高輝度白色LED(8段階で光量調節が可能)
  • 材質:
    本体:ABS樹脂、カメラケーブル:銅・アルミニウム・ガラス
  • 連続使用時間:
    約4時間
  • 解像度:
    カメラ解像度:1,280×720ピクセル、液晶解像度:480×272ピクセル
  • 防塵・防水性能:
    カメラヘッド・ケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし
  • 記録媒体:
    MicroSDカード:32GBまで対応(別売)
  • ケーブル径:
    5mm
  • レンズ視野角:
    40°
  • microSDカード対応:
    32GBまで
  • ケーブル方式:
    本体収納インターロック型
  • 映像出力方式:
    NTSC方式
  • 使用環境温度範囲:
    -10~50℃
  • 仕様環境湿度範囲:
    15~85%(結露のないこと)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ケーブル長
サイズ
メーカー型番
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1m
88(W)×32(D)×154(H)mm
74177
375g

1個

13,710( 15,081円 )

1日目

3m
100(W)×32(D)×165(H)mm
74190
479g

1個

17,590( 19,349円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA750FY-2,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ5.2mmx1.0m ハンディースコープ
型式:EA750FY-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ5.2mmx3.0m ハンディースコープ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディスコープEA750FY-2・EA750FY-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました