(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ5.5mm×1.0mハンディースコープEA750FV-21C

Φ5.5mm×1.0mハンディースコープEA750FV-21C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,620円 52,555円
税込単価
60,082円 57,811円

型式:EA750FV-21C,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検査用光学用品
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • 焦点距離(mm):
    5~60
  • カメラヘッド径:
    5.5mm
  • ケーブル長:
    1m(形状記憶型)
  • サイズ:
    240×195×114mm
  • 電源:
    単3電池×4本(別売)
  • メーカー:
    サンコー(THANKO)
  • モニターサイズ:
    4.3インチ
  • 付属品:
    本体、アタッチメント3種(フック・側視ミラー・磁石)、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、専用ハードケース
  • 保存ファイル形式:
    静止画:JPEG、動画:AVI
  • 側視:
  • 光源:
    高輝度白色LED6灯(調光機能付き)
  • 解像度:
    動画:1280×720 25fps、静止画:1280×720
  • メーカー型番:
    LC551FTU
  • 防塵・防水性能:
    IP67(カメラケーブル部)
  • 重量:
    395g
  • 動作温度:
    -10~60℃
  • 連続駆動時間:
    約3時間
  • 内蔵メモリ:
    32GB
  • 動作湿度:
    15~85%RH
  • 表示部:
    4.3インチカラー液晶ディスプレイ

型番

EA750FV-21C 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA750FV-21C

1個

54,620円

52,555

( 57,811円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA750FV-21C,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ5.5mmx1.0m ハンディースコープ

カタログ

 

Loading...

EA750FV-21Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ5.5mm×1.0mハンディースコープEA750FV-21Cの型番EA750FV-21Cのページです。
型番EA750FV-21Cに関する仕様情報を記載しております。

Φ5.5mm×1.0mハンディースコープEA750FV-21Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました