(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

×3.0/65mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-1

×3.0/65mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,610円
税込単価
3,971円

型式:EA756BD-1,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カップルーペ
  • 倍率(倍):
    3
  • レンズ寸法(mm):
    Φ65
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • 電源:
    単4電池×3本(付属)
  • 光源:
    LEDチップ
  • 本体サイズ:
    140×93mm

型番

EA756BD-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA756BD-1

1個

3,610( 3,971円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA756BD-1,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x3.0/65mm デスクトップルーペ(LEDライト付)

カタログ

 

EA756BD-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

×3.0/65mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-1の型番EA756BD-1のページです。
型番EA756BD-1に関する仕様情報を記載しております。

×3.0/65mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました