(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA750FS-42
ハンディースコープEA750FS ケーブル

ハンディースコープEA750FS EA750FS-42

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,530円
税込単価
47,883円

型式:EA750FS-10B,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具...

詳細情報を確認する

  • スケール有無:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA750FS-42 解除

Loading...

EA750FS-42 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
ライト有無
焦点距離(mm)
適用品
防水・防塵性能
サイズ
電源
モニターサイズ
仕様
付属品
側視
光源
材質
解像度
重量
記録媒体
使用温度範囲
保管温度範囲
ケーブルサイズ
microSDカード対応
カメラケーブルの交換
USB端子
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA750FS-42

アクセサリー
30~70
EA750FS-10B
IP67
-
-
-
カメラケーブル(スティック型)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Φ4mm×0.4m
-
-
-

1個

43,530( 47,883円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA750FS-10B,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:φ9.0mmx 10m ハンディースコープ
型式:EA750FS-41,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:φ6.0mmx1.5m カメラケーブル
型式:EA750FS-42,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:φ4.0mmx0.4m カメラケーブル(スティック型)
型式:EA750FS-43,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:φ9.0mmx1.0m カメラケーブル(サイドカメラ付)
型式:EA750FS-44,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:φ9.0mmx1.0m カメラケーブル(先端可動)
型式:EA750FS-45,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:φ 17mmx1.5m カメラケーブル(先端可動)
型式:EA750FS-46,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:φ 17mmx1.5m カメラケーブル(広範囲ピント)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

EA750FS-42で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディースコープEA750FSの型番EA750FS-42のページです。
型番EA750FS-42に関する仕様情報を記載しております。

ハンディースコープEA750FSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA750FS-10B
EA750FS-41
EA750FS-43
EA750FS-44
EA750FS-45
EA750FS-46
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ ライト有無 焦点距離
(mm)
適用品 防水・防塵性能 サイズ 電源 モニターサイズ 仕様 付属品 側視 光源 材質 解像度 重量 記録媒体 使用温度範囲 保管温度範囲 ケーブルサイズ microSDカード対応 カメラケーブルの交換 USB端子

79,050円

( 86,955円 )
1個 あり

2日目

検査用光学用品LEDライト有10~60-IP68(カメラヘッド)全長:207mm、モニター部:96×181mmリチウムイオン充電池(内蔵)3.5インチハンディースコープファイバースコープ(カメラケーブル)、トップクリップ、キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、トップガイド、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)LEDライト(5段階調整)-320×2401.45kg(ケーブル、バッテリー含む)microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)0~45℃-10~60℃Φ9mm×10m16GBまでUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)

43,230円

( 47,553円 )
1個 あり

1日目

アクセサリー10~60EA750FS-10BIP67---カメラケーブル---------Φ6mm×1.5m---

31,680円

( 34,848円 )
1個 あり

1日目

アクセサリー30~50(メイン)/10~50(サイド)EA750FS-10BIP67---カメラケーブル(サイドカメラ付)---------Φ9mm×1m---

63,240円

( 69,564円 )
1個 あり

1日目

アクセサリー30~50EA750FS-10BIP67---カメラケーブル(先端可動)---金属-570g---Φ9mm×1m---

22,880円

( 25,168円 )
1個 あり

1日目

アクセサリー30~70EA750FS-10BIP67---カメラケーブル(先端可動)---------Φ17mm×1.5m---

22,880円

( 25,168円 )
1個 あり

1日目

アクセサリー20~300EA750FS-10BIP67---カメラケーブル(広範囲ピント)---金属-730g---Φ17mm×1.5m---

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました