(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライト付拡大鏡EA756TB

ライト付拡大鏡EA756TB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
46,140円 ~ 93,170円  特別価格 
税込価格
50,754円 ~ 102,487円  特別価格 

型式:EA756TB-1B,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーン...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
焦点距離(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
Φ130
ワーキングディスタンス(レンズの下の面~ワークまでの距離):130/アイポイント(レンズ~目の距離):150
260(W)×585(D)×160(H)mm

1個

46,140円

43,514

( 47,865円 )

2日目

10
Φ85
-
260(W)×585(D)×160(H)mm

1個

93,170円

87,048

( 95,753円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA756TB-1B,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x2.0/130mm 拡大鏡(LED照明付)
型式:EA756TB-2B,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x3.0/130mm 拡大鏡(LED照明付)
型式:EA756TB-3B,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x10 / 85mm 拡大鏡(LED照明付)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライト付拡大鏡EA756TBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました