(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[スマートフォン・タブレット・PC対応]ハンディーケーブルスコープEA750FC

[スマートフォン・タブレット・PC対応]ハンディーケーブルスコープEA750FC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,210円
税込単価
6,831円

型式:EA750FC-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検査用光学用品
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • インターフェース:
    USB2.0準拠
  • カメラヘッド径:
    5.5mm(カメラ先端)
  • 側視:
    ×
  • 光源:
    白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)
  • 画角:
    約60°
  • 映像素子:
    CMOS30万画素
  • 防塵・防水性:
    IP67相当
  • SDカード:
    ×
  • 明るさ/露出制御:
    オート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA750FC-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
焦点距離(mm)
ケーブル長
電源
付属品
解像度
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA750FC-1

約30~100
約2m
USB 5V
USB Type-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書
640×480(VGA)
59g

1個

6,210( 6,831円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA750FC-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ5.5x2.0m ハンディーケーブルスコープ
型式:EA750FC-2,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ5.5x0.5m ハンディーケーブルスコープ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

EA750FC-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[スマートフォン・タブレット・PC対応]ハンディーケーブルスコープEA750FCの型番EA750FC-1のページです。
型番EA750FC-1に関する仕様情報を記載しております。

[スマートフォン・タブレット・PC対応]ハンディーケーブルスコープEA750FCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました