(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケットルーペEA756BG-21~EA756BG-24

ポケットルーペEA756BG-21~EA756BG-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,780円 ~ 4,640円
税込価格
4,158円 ~ 5,104円

型式:EA756BG-21,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • レンズ寸法(mm):
    Φ22.8
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • サイズ:
    18×42mm(収納時)
  • 材質:
    レンズ:珪酸塩ガラス/本体:プラスチック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
倍率(倍)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6

1個

3,780( 4,158円 )

3日目

8

1個

4,060( 4,466円 )

3日目

12

1個

4,640( 5,104円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA756BG-21,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x 6.0/22.8mm ポケットルーペ
型式:EA756BG-22,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x 8.0/22.8mm ポケットルーペ
型式:EA756BG-23,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x10.0/22.8mm ポケットルーペ
型式:EA756BG-24,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x12.0/22.8mm ポケットルーペ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットルーペEA756BG-21~EA756BG-24のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました