(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[LEDライト付]ルーペEA756DL-6~EA756DL-8

[LEDライト付]ルーペEA756DL-6~EA756DL-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,660円 ~ 15,410円  特別価格 
税込価格
16,126円 ~ 16,951円  特別価格 

型式:EA756DL-6,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
全長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
Φ30
225mm

1個

14,660( 16,126円 )

3日目

10
Φ30
225mm

1個

14,660( 16,126円 )

1日目

4
Φ55
212mm

1個

15,410円

15,061

( 16,567円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA756DL-6,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x 8.0/ 30mm ルーペ(LEDライト付)
型式:EA756DL-7,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x10.0/ 30mm ルーペ(LEDライト付)
型式:EA756DL-8,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x 4.0/ 55mm ルーペ(LEDライト付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[LEDライト付]ルーペEA756DL-6~EA756DL-8のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました