(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA715CA-82
[防水・防塵]電子天秤EA715CA-81~EA715CA-84 デンシテンビン

[防水・防塵]電子天秤EA715CA-81~EA715CA-84 EA715CA-82

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
69,700円
税込単価
76,670円

型式:EA715CA-81,エスコ大分類:測定工具,商品名:220g(0.00...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    有り
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 機能:
    統計演算機能
  • 付属品:
    取扱説明書、ACアダプター、保護カバー
  • サイズ:
    193(W)×262.5(D)×85.5(H)mm
  • 表示:
    コンパレータ表示
  • 電源:
    ACアダプタAX-TB248(標準付属品)
  • 重量:
    約2.7kg
  • 材質:
    計量皿の材質:SUS304
  • 防塵・防水:
    IP65
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA715CA-82 解除

Loading...

EA715CA-82の仕様・寸法情報

主要用途はかり種類本体
ひょう量(g)1220最小表示(g)0.01
計数可能最小単重(g)0.01計量皿形状丸皿
乾電池対応無しパソコン接続機能有り
計量皿寸法(φ)(mm)150プリンター接続機能無し(接続不可)
防塵・防水機能有り機能統計演算機能
付属品取扱説明書、ACアダプター、保護カバーサイズ193(W)×262.5(D)×85.5(H)mm
パーセントモード最小100%質量:1.0g表示コンパレータ表示
電源ACアダプタAX-TB248(標準付属品)重量約2.7kg
材質計量皿の材質:SUS304防塵・防水IP65
メーカーエー・アンド・デイメーカー型番FX-1200iWP
型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
計量皿寸法(φ)(mm)
パーセントモード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715CA-82

1220
0.01
0.01
150
最小100%質量:1.0g
FX-1200iWP

1個

69,700( 76,670円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

型式:EA715CA-81,エスコ大分類:測定工具,商品名:220g(0.001g) 防水_防塵 電子天秤
型式:EA715CA-82,エスコ大分類:測定工具,商品名:1220g(0.01g) 防水_防塵 電子天秤
型式:EA715CA-83,エスコ大分類:測定工具,商品名:2200g(0.01g) 防水_防塵 電子天秤
型式:EA715CA-84,エスコ大分類:測定工具,商品名:3200g(0.01g) 防水_防塵 電子天秤

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[防水・防塵]電子天秤EA715CA-81~EA715CA-84の型番EA715CA-82のページです。
型番EA715CA-82に関する仕様情報を記載しております。

[防水・防塵]電子天秤EA715CA-81~EA715CA-84のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA715CA-81
EA715CA-83
EA715CA-84
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計数可能最小単重
(g)
計量皿寸法(φ)
(mm)
パーセントモード メーカー型番

82,940円

( 91,234円 )
1個 -

5日目

2200.0010.001130最小100%質量:0.100gFX-200iWP

82,940円

( 91,234円 )
1個 -

5日目

22000.010.01150最小100%質量:1.0gFX-2000iWP

87,340円

( 96,074円 )
1個 -

6日目

32000.010.01150最小100%質量:1.0gFX-3000iWP
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計数可能最小単重
(g)
計量皿寸法(φ)
(mm)
パーセントモード メーカー型番

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト