(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルスケールEA715CB-31~EA715CB-33

ポータブルスケールEA715CB-31~EA715CB-33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,250円
税込価格
46,475円

型式:EA715CB-31,エスコ大分類:測定工具,商品名: 30kg( 10...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 最小表示(g):
    1 / 10 / 100
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    330
  • 計量皿寸法W(mm):
    330
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • サイズ:
    330(W)×509(D)×80(H)mm
  • 重量:
    約6.3kg
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
電源
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30000
ACアダプタAX-TB266(付属)または単1形乾電池4個(別売)
SA-30K

1個

42,250( 46,475円 )

2日目

60000
ACアダプタAX-TB266(付属)または単1形乾電池4個(別売)
SA-60K

1個

42,250( 46,475円 )

2日目

150000
ACアダプタ(付属)または単1形乾電池4個(別売)
SA-150K

1個

42,250( 46,475円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA715CB-31,エスコ大分類:測定工具,商品名: 30kg( 10g) デジタルポータブルスケール
型式:EA715CB-32,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60kg( 10g) デジタルポータブルスケール
型式:EA715CB-33,エスコ大分類:測定工具,商品名:150kg( 10g) デジタルポータブルスケール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルスケールEA715CB-31~EA715CB-33のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました