(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA715CB-41
デジタルはかりEA715CB-41~EA715CB-45 ハカリ

デジタルはかりEA715CB-41~EA715CB-45 EA715CB-41

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,490円
税込単価
10,439円

型式:EA715CB-41,エスコ大分類:測定工具,商品名:1000g(0.5...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    190
  • 計量皿寸法W(mm):
    230
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 機能:
    オートパワーオフ、風袋引き
  • サイズ:
    250(W)×260(D)×108(H)mm
  • 電源:
    単2電池×4本(別売)
  • 校正:
  • 重量:
    2.1kg
  • 電池寿命:
    約1,800時間(アルカリ電池使用時)
  • 材質:
    本体:樹脂、計量皿:ステンレス
  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA715CB-41 解除

Loading...

EA715CB-41 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715CB-41

1000
0.5
CS-1000SS

1個

9,490( 10,439円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA715CB-41,エスコ大分類:測定工具,商品名:1000g(0.5g) デジタルはかり(ステンレス皿)
型式:EA715CB-42,エスコ大分類:測定工具,商品名:2000g( 1g) デジタルはかり(ステンレス皿)
型式:EA715CB-43,エスコ大分類:測定工具,商品名:5000g( 2g) デジタルはかり(ステンレス皿)
型式:EA715CB-44,エスコ大分類:測定工具,商品名: 10kg( 5g) デジタルはかり(ステンレス皿)
型式:EA715CB-45,エスコ大分類:測定工具,商品名: 20kg( 10g) デジタルはかり(ステンレス皿)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

EA715CB-41で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルはかりEA715CB-41~EA715CB-45の型番EA715CB-41のページです。
型番EA715CB-41に関する仕様情報を記載しております。

デジタルはかりEA715CB-41~EA715CB-45のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA715CB-42
EA715CB-43
EA715CB-44
EA715CB-45
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
メーカー型番

9,490円

( 10,439円 )
1個 あり

1日目

20001CS-2000SS

9,490円

( 10,439円 )
1個 あり

1日目

50002CS-5000SS

9,490円

( 10,439円 )
1個 あり

1日目

100005CS-10KSS

9,490円

( 10,439円 )
1個 あり

1日目

2000010CS-20KSS

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました