(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプレンチ(アルミ合金)EA546BE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA546BE-300A
パイプレンチ(アルミ合金)EA546BE パイプレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,100円
税込単価
8,910円

型式:EA546BE-250A,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA546BE-300A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA546BE-300A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
くわえられる管(外径)(mm)
全長(mm)
重量(kg)
メーカー型番
歯幅
最大口開き
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA546BE-300A

49
300
0.57
ALP300
20.0mm
61mm

1個

8,100( 8,910円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA546BE-250A,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 43mm/250mm パイプレンチ(アルミ合金)
型式:EA546BE-300A,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 49mm/300mm パイプレンチ(アルミ合金)
型式:EA546BE-350A,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 61mm/350mm パイプレンチ(アルミ合金)
型式:EA546BE-600A,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 89mm/600mm パイプレンチ(アルミ合金)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプレンチ(アルミ合金)EA546BEの型番EA546BE-300Aのページです。
型番EA546BE-300Aに関する仕様情報を記載しております。

パイプレンチ(アルミ合金)EA546BEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA546BE-250A
EA546BE-350A
EA546BE-600A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
くわえられる管(外径)
(mm)
全長
(mm)
重量(kg) メーカー型番 歯幅 最大口開き

7,419円

( 8,161円 )
1個 あり

2日目

432500.45ALP25018.5mm52mm

9,759円

( 10,735円 )
1個 あり

2日目

613500.8ALP35022.0mm72mm

16,158円

( 17,774円 )
1個 あり

2日目

896002.17ALP60029.5mm103mm

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました