(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,753円 24,831円
税込単価
28,328円 27,314円

型式:EA546DS-8,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コーナーレンチ
  • くわえられる管(外径)(mm):
    60.5~144
  • 全長(mm):
    870(延長時)、600(本体のみ)
  • 重量(kg):
    4.0
  • 荷重:
    SGM継手、SGML継手:約294N/白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392N
  • 締付能力:
    SGM、SGML継手:50A、80A/白ガス管及びエンビライニング管及び継手:50A、80A
  • 先端厚:
    24mm
  • メーカー型番:
    CWP0580A
  • メーカー:
    MCC(松阪鉄工所)

型番

EA546DS-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA546DS-8

1個

25,753円

24,831

( 27,314円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA546DS-8,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:60.5-144.0mm/ 870mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DSの型番EA546DS-8のページです。
型番EA546DS-8に関する仕様情報を記載しております。

コーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました