(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA715BB-20
バネ式はかりEA715BB バネハカリ

バネ式はかりEA715BB EA715BB-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,640円
税込単価
7,304円

型式:EA715BB-15,エスコ大分類:測定工具,商品名:15.0kg(20...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 用途:
    宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
  • メーカー:
    シンワ測定

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA715BB-20 解除

Loading...

EA715BB-20 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
全長
材質
メーカー型番
重量(g)
目量の数
使用公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715BB-20

20000
200(目量)
410mm
本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカスト
74461
593
98
秤量の1/2以下:±200g、秤量の1/2を超える:±400g

1個

6,640( 7,304円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA715BB-15,エスコ大分類:測定工具,商品名:15.0kg(200g) ばね式はかり
型式:EA715BB-20,エスコ大分類:測定工具,商品名:20.0kg(200g) ばね式はかり
型式:EA715BB-30,エスコ大分類:測定工具,商品名:30.0kg(500g) ばね式はかり
型式:EA715BB-50,エスコ大分類:測定工具,商品名:50.0kg(500g) ばね式はかり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

EA715BB-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バネ式はかりEA715BBの型番EA715BB-20のページです。
型番EA715BB-20に関する仕様情報を記載しております。

バネ式はかりEA715BBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA715BB-15
EA715BB-30
EA715BB-50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
全長 材質 メーカー型番 重量(g) 目量の数 使用公差

4,420円

( 4,862円 )
1個 あり

1日目

15000200(目量)290mm本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカスト7449914275秤量の1/2以下:±200g、秤量の1/2を超える:±400g

8,350円

( 9,185円 )
1個 あり

1日目

30000500(目量)410mm本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカスト7448761860秤量の1/2以下:±500g、秤量の1/2を超える:±1000g

13,890円

( 15,279円 )
1個 あり

1日目

50000500(目量)410mm本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:ABS樹脂7448861896秤量の1/2以下:±500g、秤量の1/2を超える:±1000g

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました