(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水・防塵デジタルはかりEA715CH-16・EA715CH-17

防水・防塵デジタルはかりEA715CH-16・EA715CH-17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,830円
税込価格
22,913円

型式:EA715CH-16,エスコ大分類:測定工具,商品名:3000g(0.1...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    190
  • 計量皿寸法W(mm):
    230
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 機能:
    オートパワーオフ機能、キーロック機能
  • サイズ:
    236(W)×260(D)×148(H)mm
  • 表示:
    白色バックライト液晶
  • 表示書換回数:
    約20回/秒
  • 電源:
    単1形乾電池6本(別売)
  • 表示単位:
    g・kg・PCS
  • 重量:
    約4kg(乾電池除く)
  • 電池寿命:
    約5000時間(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000時間(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン)
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • 防水性:
    IP67

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
使用温度範囲
使用範囲
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
0.1/0.2/0.5/1
-20~40℃(結露なきこと)
0.1g~3000g
SH-3000AWP

1個

20,830( 22,913円 )

1日目

6000
0.2/0.5/1/2
-10~40℃(結露なきこと)
0.2g~6000g
SH-6000AWP

1個

20,830( 22,913円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA715CH-16,エスコ大分類:測定工具,商品名:3000g(0.1g) 防水_防塵デジタルはかり
型式:EA715CH-17,エスコ大分類:測定工具,商品名:6000g(0.2g) 防水_防塵デジタルはかり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水・防塵デジタルはかりEA715CH-16・EA715CH-17のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました