(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型パイプレンチEA546H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA546H-150
強力型パイプレンチEA546H パイプレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,340円
税込単価
3,674円

型式:EA546H-1200,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具...

詳細情報を確認する

型番

EA546H-150 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA546H-150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
くわえられる管(外径)(mm)
全長(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA546H-150

20
150
0.2

1個

3,340( 3,674円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA546H-1200,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:167mm/1200mm 強力型パイプレンチ
型式:EA546H-1300,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:200mm/1300mm 強力型パイプレンチ
型式:EA546H-150,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 20mm/ 150mm 強力型パイプレンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型パイプレンチEA546Hの型番EA546H-150のページです。
型番EA546H-150に関する仕様情報を記載しております。

強力型パイプレンチEA546Hのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA546H-1200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
くわえられる管(外径)
(mm)
全長
(mm)
重量(kg)

55,670円

( 61,237円 )
1個 あり

1日目

167120015.6

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました