(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーナーパイプレンチ(アルミ合金)EA546DE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA546DE-48
コーナーパイプレンチ(アルミ合金)EA546DE パイプレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,060円
税込単価
4,466円

型式:EA546DE-10A,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA546DE-48 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA546DE-48 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
くわえられる管(外径)(mm)
全長(mm)
重量(kg)
メーカー型番
歯幅
最大口開き
メーカー
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA546DE-48

その他
-
-
-
-
25mm
-
-
交換用ジョー(上あごのみ)

1個

4,060( 4,466円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA546DE-10A,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 14-34mm/250mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
型式:EA546DE-12A,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 17-43mm/300mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
型式:EA546DE-14A,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 22-49mm/350mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
型式:EA546DE-18A,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 34-61mm/450mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
型式:EA546DE-40,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:EA546DE-10A用 替刃(上あご)
型式:EA546DE-42,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:EA546DE-12A用 替刃(上あご)
型式:EA546DE-44,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:EA546DE-14A用 替刃(上あご)
型式:EA546DE-48,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:EA546DE-18A用 替刃(上あご)
型式:EA546DE-50,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:EA546DE-10A用 替刃(下あごセット)
型式:EA546DE-52,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:EA546DE-12A用 替刃(下あごセット)
型式:EA546DE-54,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:EA546DE-14A用 替刃(下あごセット)
型式:EA546DE-58,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:EA546DE-18A用 替刃(下あごセット)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーパイプレンチ(アルミ合金)EA546DEの型番EA546DE-48のページです。
型番EA546DE-48に関する仕様情報を記載しております。

コーナーパイプレンチ(アルミ合金)EA546DEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA546DE-18A
EA546DE-40
EA546DE-42
EA546DE-50
EA546DE-52
EA546DE-54
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ くわえられる管(外径)
(mm)
全長
(mm)
重量(kg) メーカー型番 歯幅 最大口開き メーカー 仕様

13,085円

( 14,394円 )
1個 あり

1日目

コーナーレンチ34~614501.2ACPW45025mm70mmヒット商事(HIT)-

1,920円

( 2,112円 )
3個 -

5日目

その他----19mm--交換用ジョー(上あごのみ)

2,350円

( 2,585円 )
3個 -

5日目

その他----21mm--交換用ジョー(上あごのみ)

1,000円

( 1,100円 )
5個 -

5日目

その他----19mm--交換用ジョー(下あごのみ)

1,070円

( 1,177円 )
5個 -

5日目

その他----21mm--交換用ジョー(下あごのみ)

1,170円

( 1,287円 )
5個 -

5日目

その他----23mm--交換用ジョー(下あごのみ)

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました