(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA715C-31
電子天秤EA715C デンシテンビン

電子天秤EA715C EA715C-31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,330円
税込単価
35,563円

型式:EA715C-31,エスコ大分類:測定工具,商品名: 0.6kg( 0....

詳細情報を確認する

  • メーカー:
    エー・アンド・デイ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA715C-31 解除

Loading...

EA715C-31 の仕様・寸法情報

型番
主要用途
種類
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
計量皿形状
乾電池対応
パソコン接続機能
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法(φ)(mm)
計量皿寸法W(mm)
プリンター接続機能
防塵・防水機能
機能
付属品
サイズ
パーセントモード
個数モード
電源
重量
適合機種
材質
メーカー型番
使用時サイズ(W×D×H)mm
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715C-31

カウンティングスケール
本体
600
0.1
0.1
角皿
無し
有り
133
-
170
無し(接続不可)
無し
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
-
190(W)×218(D)×53(H)mm
100%登録最小質量:10g、パーセント最小表示:0.10%
最大計測数:6000個
ACアダプター(付属)
約1.3kg
-
計量皿:SUS304
EK-600i
-
-

1個

32,330( 35,563円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA715C-31,エスコ大分類:測定工具,商品名: 0.6kg( 0.1g) 電子天秤
型式:EA715C-34,エスコ大分類:測定工具,商品名: 3.0kg( 0.1g) 電子天秤
型式:EA715C-35,エスコ大分類:測定工具,商品名: 6.0kg( 1.0g) 電子天秤
型式:EA715C-41,エスコ大分類:測定工具,商品名:120g(0.001g) 電子天秤
型式:EA715C-42,エスコ大分類:測定工具,商品名: 310g(0.01g) 電子天秤
型式:EA715C-43,エスコ大分類:測定工具,商品名: 410g(0.01g) 電子天秤
型式:EA715C-44,エスコ大分類:測定工具,商品名: 610g(0.01g) 電子天秤
型式:EA715C-45,エスコ大分類:測定工具,商品名:1500g( 0.1g) 電子天秤
型式:EA715C-46,エスコ大分類:測定工具,商品名:2100g( 0.1g) 電子天秤
型式:EA715C-47,エスコ大分類:測定工具,商品名:3100g( 0.1g) 電子天秤
型式:EA715C-48,エスコ大分類:測定工具,商品名:4100g( 0.1g) 電子天秤
型式:EA715C-49,エスコ大分類:測定工具,商品名:6100g( 0.1g) 電子天秤
型式:EA715C-51,エスコ大分類:測定工具,商品名:電子天秤用プラスチック風防

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

EA715C-31で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子天秤EA715Cの型番EA715C-31のページです。
型番EA715C-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
EA715C-34
EA715C-35
EA715C-41
EA715C-42
EA715C-43
EA715C-44
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主要用途 種類 ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計数可能最小単重
(g)
計量皿形状 乾電池対応 パソコン接続機能 計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法(φ)
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
プリンター接続機能 防塵・防水機能 機能 付属品 サイズ パーセントモード 個数モード 電源 重量 適合機種 材質 メーカー型番 使用時サイズ(W×D×H)mm 詳細タイプ

32,330円

( 35,563円 )
1個 あり

1日目

カウンティングスケール本体30000.10.1角皿無し有り133-170無し(接続不可)無し「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能-190(W)×218(D)×53(H)mm100%登録最小質量:10g、パーセント最小表示:0.10%最大計測数:6000個ACアダプター(付属)約1.5kg-計量皿:SUS304EK-3000i--

32,330円

( 35,563円 )
1個 あり

2日目

カウンティングスケール本体600010.1角皿無し有り133-170無し(接続不可)無し「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能-190(W)×218(D)×53(H)mm100%登録最小質量:10g、パーセント最小表示:0.10%最大計測数:6000個ACアダプター(付属)約1.5kg-計量皿:SUS304EK-6000i--

39,470円

( 43,417円 )
1個 あり

1日目

カウンティングスケール本体1200.0010.001丸皿有り無し(接続不可)-110-無し(接続不可)無し「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能取扱説明書、ACアダプター、風防190(W)×211(D)×126(H)mm100%登録最小質量:0.1g、パーセント最小表示:0.01%最大計測数:120000個ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)850g-計量皿:SUS304EJ-123B--

26,500円

( 29,150円 )
1個 あり

1日目

カウンティングスケール本体3100.010.01丸皿有り無し(接続不可)-110-無し(接続不可)無し「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能取扱説明書、ACアダプター、風防190(W)×208(D)×59(H)mm100%登録最小質量:1g、パーセント最小表示:0.1%最大計測数:31000個ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)870g-計量皿:SUS304EJ-300B--

29,080円

( 31,988円 )
1個 あり

1日目

カウンティングスケール本体4100.010.01丸皿有り無し(接続不可)-110-無し(接続不可)無し「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能取扱説明書、ACアダプター190(W)×208(D)×59(H)mm100%登録最小質量:1g、パーセント最小表示:0.1%最大計測数:41000個ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)870g-計量皿:SUS304EJ-410B--

36,300円

( 39,930円 )
1個 あり

1日目

カウンティングスケール本体6100.010.01丸皿有り無し(接続不可)-110-無し(接続不可)無し「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能取扱説明書、ACアダプター190(W)×208(D)×59(H)mm100%登録最小質量:1g、パーセント最小表示:0.1%最大計測数:61000個ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)870g-計量皿:SUS304EJ-610B--

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました