(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

台はかりEA715SE-5・EA715SE-10

台はかりEA715SE-5・EA715SE-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,100円 ~ 14,960円
税込価格
14,410円 ~ 16,456円

型式:EA715SE-10,エスコ大分類:測定工具,商品名:100kg(500...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    250
  • 計量皿寸法W(mm):
    350
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • サイズ:
    350×289×146(H)mm
  • 重量:
    5kg
  • 最小秤量:
    0kg
  • 材質:
    載台・本体:スチール、目盛表示カバー:AS樹脂、目盛板:アルミ
  • メーカー:
    シンワ測定
  • 規格:
    取引証明以外用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50000
200
70026

1個

13,100( 14,410円 )

1日目

100000
500
70008

1個

14,960( 16,456円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA715SE-10,エスコ大分類:測定工具,商品名:100kg(500g) 台はかり
型式:EA715SE-5,エスコ大分類:測定工具,商品名: 50kg(200g) 台はかり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台はかりEA715SE-5・EA715SE-10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました