(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプレンチ(ステンレス製)EA546BS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA546BS-1
パイプレンチ(ステンレス製)EA546BS パイプレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,560円
税込単価
10,516円

型式:EA546BS-1,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ステンレス(SUS420)
  • 商品タイプ詳細:
    パイプレンチ(ステンレス製)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA546BS-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA546BS-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
重量(g)
最大口幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA546BS-1

200
380
25mm

1個

9,560( 10,516円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA546BS-1,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:200mm パイプレンチ(ステンレス製)
型式:EA546BS-2,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:250mm パイプレンチ(ステンレス製)
型式:EA546BS-3,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:300mm パイプレンチ(ステンレス製)
型式:EA546BS-4,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:350mm パイプレンチ(ステンレス製)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプレンチ(ステンレス製)EA546BSの型番EA546BS-1のページです。
型番EA546BS-1に関する仕様情報を記載しております。

パイプレンチ(ステンレス製)EA546BSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA546BS-2
EA546BS-3
EA546BS-4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
重量(g) 最大口幅

10,210円

( 11,231円 )
1個 あり

1日目

25058030mm

12,770円

( 14,047円 )
1個 あり

1日目

30075040mm

15,320円

( 16,852円 )
1個 あり

1日目

350110050mm

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました