(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水・防塵台はかりEA715AG-61~EA715AG-63

防水・防塵台はかりEA715AG-61~EA715AG-63

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
74,940円 ~ 95,630円
税込価格
82,434円 ~ 105,193円

型式:EA715AG-61,エスコ大分類:測定工具,商品名: 6kg(1g) ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 機能:
    コンパレータライト標準装備、テンキー付き
  • 付属品:
    取扱説明書
  • 表示:
    バックライト付7セグメント液晶表示 文字高18.6mm
  • 応答速度:
    約1秒
  • 測定方式:
    電気抵抗線式(ロードセル式)
  • 表示モード:
    g、kg
  • 電源:
    電源ケーブル、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)
  • 材質:
    SUS304
  • 防塵・防水:
    IP65
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • 電源ケーブル:
    1.5m

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
サイズ
重量
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6000
0.5/1/2
250
250
250(W)×414(D)×496(H)mm
6kg
FS-6Ki

1個

74,940( 82,434円 )

6日目

15000
1/2/5
250
250
250(W)×414(D)×496(H)mm
15kg
FS-15Ki

1個

74,940( 82,434円 )

6日目

30000
2/5/10
300
380
380(W)×464(D)×496(H)mm
30kg
FS-30Ki

1個

95,630( 105,193円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA715AG-61,エスコ大分類:測定工具,商品名: 6kg(1g) 防水_防塵台はかり
型式:EA715AG-62,エスコ大分類:測定工具,商品名:15kg(2g) 防水_防塵台はかり
型式:EA715AG-63,エスコ大分類:測定工具,商品名:30kg(5g) 防水_防塵台はかり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水・防塵台はかりEA715AG-61~EA715AG-63のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました