(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

本管用ラチェットレンチ(伸縮)EA546Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

本管用ラチェットレンチ(伸縮)EA546Z

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,595円
税込単価
12,755円

型式:EA546Z-41,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商...

詳細情報を確認する

  • ラチェット機構:
  • 種類:
    片口めがね
  • オフセット角度(°):
    15°
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 首振り(フレックス):
  • ギア数:
    24歯
  • 材質:
    炭素鋼+クロムバナジウム鋼
  • メーカー:
    トップ工業(TOP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA546Z-42 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
厚み(mm)
重量(g)
メーカー型番
ヘッド幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA546Z-42

250~305
24×30
105
1230
RM-24x30LH
59mm

1個

11,595( 12,755円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA546Z-41,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:19x24mm/245-300mm 本管用ラチェットレンチ(伸縮)
型式:EA546Z-42,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:24x30mm/250-305mm 本管用ラチェットレンチ(伸縮)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本管用ラチェットレンチ(伸縮)EA546Zの型番EA546Z-42のページです。
型番EA546Z-42に関する仕様情報を記載しております。

本管用ラチェットレンチ(伸縮)EA546Zのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA546Z-41
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
二面幅寸法
(mm)
厚み(mm) 重量(g) メーカー型番 ヘッド幅

9,959円

( 10,955円 )
1個 あり

1日目

245~30019×2456870RM-19x24LH52mm

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました