(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA715CA-18
電子天秤EA715CA-18~EA715CA-22 デンシテンビン

電子天秤EA715CA-18~EA715CA-22 EA715CA-18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,880円
税込単価
66,968円

型式:EA715CA-18,エスコ大分類:測定工具,商品名: 320g(0.0...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    有り
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 機能:
    個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算機能など
  • サイズ:
    193(W)×262.5(D)×84.5(H)mm
  • 個数モード:
    サンプル数:5・10・25・50または100個
  • 電源:
    ACアダプター(付属)
  • 重量:
    約2.5kg
  • 材質:
    計量皿:SUS304
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA715CA-18 解除

Loading...

EA715CA-18 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
計量皿寸法(φ)(mm)
パーセントモード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715CA-18

320
0.001
0.001
130
最小100%質量:0.100g、パーセント最小表示:0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替)
FX-300i

1個

60,880( 66,968円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA715CA-18,エスコ大分類:測定工具,商品名: 320g(0.001g) 電子天秤
型式:EA715CA-19,エスコ大分類:測定工具,商品名: 520g(0.001g) 電子天秤
型式:EA715CA-21,エスコ大分類:測定工具,商品名:3200g(0.01g) 電子天秤
型式:EA715CA-22,エスコ大分類:測定工具,商品名:5200g(0.01g) 電子天秤

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

EA715CA-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子天秤EA715CA-18~EA715CA-22の型番EA715CA-18のページです。
型番EA715CA-18に関する仕様情報を記載しております。

電子天秤EA715CA-18~EA715CA-22のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA715CA-19
EA715CA-21
EA715CA-22
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計数可能最小単重
(g)
計量皿寸法(φ)
(mm)
パーセントモード メーカー型番

69,700円

( 76,670円 )
1個 あり

2日目

5200.0010.001130最小100%質量:0.100g、パーセント最小表示:0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替)FX-500i

60,880円

( 66,968円 )
1個 あり

2日目

32000.010.01150最小100%質量:1.00g、パーセント最小表示:0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替)FX-3000i

69,700円

( 76,670円 )
1個 あり

2日目

52000.010.01150最小100%質量:1.00g、パーセント最小表示:0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替)FX-5000i

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました