(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルホームはかりEA715CB-23

デジタルホームはかりEA715CB-23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

型式:EA715CB-23,エスコ大分類:測定工具,商品名:3000g(0.1...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    3000
  • 最小表示(g):
    1
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    145
  • 計量皿寸法W(mm):
    145
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • オートパワーオフ:
    約4分
  • カラー:
    ホワイト
  • サイズ:
    150(W)×190(D)×35(H)mm
  • 使用温度範囲:
    10~40℃(結露なきこと)
  • 使用範囲:
    0.5g~3000g
  • 保存温度範囲:
    0~50℃(結露なきこと)
  • 電源:
    単3乾電池2本(付属)
  • 精度:
    ±2g(2~750g)、±3g(750~1500g)
  • 重量:
    390g
  • 計量安定時間:
    約2秒
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    UH-3201-W

型番

EA715CB-23 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715CB-23

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA715CB-23,エスコ大分類:測定工具,商品名:3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白)

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

EA715CB-23で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルホームはかりEA715CB-23の型番EA715CB-23のページです。
型番EA715CB-23に関する仕様情報を記載しております。

デジタルホームはかりEA715CB-23のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました