(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA715AG-21
防水・防塵台はかりEA715AG-21~EA715AG-34【1~5個入り】 ハカリ

防水・防塵台はかりEA715AG-21~EA715AG-34 EA715AG-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,840円 61,241円
税込単価
71,324円 67,365円

型式:EA715AG-21,エスコ大分類:測定工具,商品名: 10kg( 1g...

詳細情報を確認する

  • メーカー:
    エー・アンド・デイ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA715AG-21 解除

Loading...

EA715AG-21 の仕様・寸法情報

型番
主要用途
種類
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
乾電池対応
パソコン接続機能
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
プリンター接続機能
防塵・防水機能
機能
付属品
サイズ
サンプル数
スパンドリフト
使用温湿度
再現性(標準偏差)
表示
直線性
最大計数値
表示モード
表示書換回数
電源
重量
電池寿命
材質
防塵・防水
メーカー型番
入数
紙長さ
紙幅
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715AG-21

はかり
本体
10000
1
角皿
有り
無し(接続不可)
250
250
無し(接続不可)
有り
加算・累計機能、個数計機能
取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
255(W)×494(D)×366(H)mm
5個(10・20・50・100個 切替可能)
±20ppm/℃ typ.(5~35℃)
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
0.002kg
バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm
±0.002kg
100,000個
kg、個数
10回/秒
ACアダプター(付属)
6kg
約1200時間(アルカリ乾電池使用、バックライトオフ時)
計量皿:SUS430
IP65
HW-10KC
-
-
-
-

1個

64,840円

61,241

( 67,365円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA715AG-21,エスコ大分類:測定工具,商品名: 10kg( 1g) 防水・防塵台はかり
型式:EA715AG-22,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60kg( 5g) 防水・防塵台はかり
型式:EA715AG-23,エスコ大分類:測定工具,商品名:100kg(10g) 防水・防塵台はかり
型式:EA715AG-24,エスコ大分類:測定工具,商品名:220kg(20g) 防水・防塵台はかり
型式:EA715AG-31,エスコ大分類:測定工具,商品名: 10kg( 1g) 防水・防塵台はかり
型式:EA715AG-32,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60kg( 5g) 防水・防塵台はかり
型式:EA715AG-33,エスコ大分類:測定工具,商品名:100kg(10g) 防水・防塵台はかり
型式:EA715AG-34,エスコ大分類:測定工具,商品名:220kg(20g) 防水・防塵台はかり
型式:EA715AG-56,エスコ大分類:測定工具,商品名:EA715AG-31~34用交換ロール紙(5巻)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

EA715AG-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水・防塵台はかりEA715AG-21~EA715AG-34の型番EA715AG-21のページです。
型番EA715AG-21に関する仕様情報を記載しております。

防水・防塵台はかりEA715AG-21~EA715AG-34のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA715AG-22
EA715AG-23
EA715AG-24
EA715AG-31
EA715AG-32
EA715AG-33
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主要用途 種類 ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿形状 乾電池対応 パソコン接続機能 計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
プリンター接続機能 防塵・防水機能 機能 付属品 サイズ サンプル数 スパンドリフト 使用温湿度 再現性(標準偏差) 表示 直線性 最大計数値 表示モード 表示書換回数 電源 重量 電池寿命 材質 防塵・防水 メーカー型番 入数 紙長さ 紙幅 詳細タイプ

68,660円

( 75,526円 )
1個 -

6日目

はかり本体600005角皿有り無し(接続不可)424330無し(接続不可)有り加算・累計機能、個数計機能取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー330(W)×640(D)×750(H)mm5個(10・20・50・100個 切替可能)±20ppm/℃ typ.(5~35℃)-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)0.01kgバックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm±0.01kg120,000個kg、個数10回/秒ACアダプター(付属)11kg約1200時間(アルカリ乾電池使用、バックライトオフ時)計量皿:SUS430IP65HW-60KC----

72,490円

( 79,739円 )
1個 あり

2日目

はかり本体10000010角皿有り無し(接続不可)530390無し(接続不可)有り加算・累計機能、個数計機能取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー390(W)×746(D)×750(H)mm5個(10・20・50・100個 切替可能)±20ppm/℃ typ.(5~35℃)-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)0.02kgバックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm±0.02kg100,000個kg、個数10回/秒ACアダプター(付属)17kg約1200時間(アルカリ乾電池使用、バックライトオフ時)計量皿:SUS430IP65HW-100KC----

72,490円

( 79,739円 )
1個 -

6日目

はかり本体22000020角皿有り無し(接続不可)530390無し(接続不可)有り加算・累計機能、個数計機能取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー390(W)×746(D)×750(H)mm5個(10・20・50・100個 切替可能)±20ppm/℃ typ.(5~35℃)-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)0.04kgバックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm±0.04kg110,000個kg、個数10回/秒ACアダプター(付属)17kg約1200時間(アルカリ乾電池使用、バックライトオフ時)計量皿:SUS430IP65HW-200KC----

99,220円

( 109,142円 )
1個 -

6日目

はかり本体100001角皿有り無し(接続不可)250250有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)有り加算・累計機能、個数計機能取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー255(W)×494(D)×366(H)mm5個(10・20・50・100個 切替可能)±20ppm/℃ typ.(5~35℃)-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)0.002kgバックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm±0.002kg100,000個kg、個数10回/秒ACアダプター(付属)7kg約1200時間(アルカリ乾電池使用、バックライトオフ時)計量皿:SUS430IP65HW-10KCP----

102,950円

( 113,245円 )
1個 -

6日目

はかり本体600005角皿有り無し(接続不可)424330有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)有り加算・累計機能、個数計機能取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー330(W)×640(D)×750(H)mm5個(10・20・50・100個 切替可能)±20ppm/℃ typ.(5~35℃)-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)0.01kgバックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm±0.01kg120,000個kg、個数10回/秒ACアダプター(付属)12kg約1200時間(アルカリ乾電池使用、バックライトオフ時)計量皿:SUS430IP65HW-60KCP----

106,690円

( 117,359円 )
1個 あり

6日目

はかり本体10000010角皿有り無し(接続不可)530390有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)有り加算・累計機能、個数計機能取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー390(W)×746(D)×750(H)mm5個(10・20・50・100個 切替可能)±20ppm/℃ typ.(5~35℃)-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)0.02kgバックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm±0.02kg100,000個kg、個数10回/秒ACアダプター(付属)18kg約1200時間(アルカリ乾電池使用、バックライトオフ時)計量皿:SUS430IP65HW-100KCP----

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました