(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)EA860JK-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)EA860JK-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
93,940円
税込単価
103,334円

型式:EA860JK-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガスエンジン
  • 定格交流出力:
    0.9kVA(100V・9A)
  • 定格直流出力:
    15.5W(5V・3.1A)
  • 連続運転時間(h):
    1~2
  • 仕様:
    交流直流両用
  • サイズ:
    435(W)×250(D)×410(H)mm
  • 重量:
    16.1kg
  • 騒音レベル:
    61~67dB
  • コンセント:
    交流:アース付3本足コンセント×2個/直流:USB:2.1A×1個、1A×1個(DC5V、合計3.1Aまで)
  • 型番:
    GV-9ig
  • 周波数:
    50/60Hz
  • 使用燃料:
    JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本
  • 点火プラグ:
    A5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
  • 始動方式:
    リコイル式
  • 出力インジケーター:
    あり
  • エンジンオイル容量:
    0.31L
  • エンジンオイル:
    4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)
  • 低温時補助機能:
    ヒーター
  • メーカー:
    工進

型番

EA860JK-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA860JK-1

1個

93,940( 103,334円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA860JK-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/0.9kw(DC12V) 発電機(ポータブルガス式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)EA860JK-1の型番EA860JK-1のページです。
型番EA860JK-1に関する仕様情報を記載しております。

AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)EA860JK-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました