(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA715CG-31
カウントはかりEA715CG-31~EA715CG-41 カウントハカリ

カウントはかりEA715CG-31~EA715CG-41 EA715CG-31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
106,210円 102,662円
税込単価
116,831円 112,928円

型式:EA715CG-31,エスコ大分類:測定工具,商品名: 500g(0.0...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    カウンティングスケール
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    有り
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 表示:
    7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
  • 動作温湿度範囲:
    5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
  • 表示書換回数:
    約10回/秒
  • 電源:
    ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
  • 材質:
    計量皿:SUS304
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • バッテリー連続使用時間:
    約10時間(本体のみ、オプションなし)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA715CG-31 解除

Loading...

EA715CG-31 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
サイズ
再現性(標準偏差)
直線性
重量
メーカー型番
校正分銅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715CG-31

500
0.02
128
128
330(W)×462(D)×106(H)mm
0.02g
±0.02g
約7.6kg
FC-500Si
500g±0.005g

1個

106,210円

102,662

( 112,928円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA715CG-31,エスコ大分類:測定工具,商品名: 500g(0.02g) カウントはかり
型式:EA715CG-32,エスコ大分類:測定工具,商品名:2000g(0.2g) カウントはかり
型式:EA715CG-33,エスコ大分類:測定工具,商品名:5000g(0.2g) カウントはかり
型式:EA715CG-34,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.5kg(0.05g) カウントはかり
型式:EA715CG-35,エスコ大分類:測定工具,商品名:1.0kg(0.1g) カウントはかり
型式:EA715CG-36,エスコ大分類:測定工具,商品名:2.0kg(0.2g) カウントはかり
型式:EA715CG-37,エスコ大分類:測定工具,商品名:5.0kg(0.5g) カウントはかり
型式:EA715CG-38,エスコ大分類:測定工具,商品名:10.0kg(1g) カウントはかり
型式:EA715CG-40,エスコ大分類:測定工具,商品名:30.0kg(5g) カウントはかり
型式:EA715CG-41,エスコ大分類:測定工具,商品名:50.0kg(5g) カウントはかり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

EA715CG-31で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウントはかりEA715CG-31~EA715CG-41の型番EA715CG-31のページです。
型番EA715CG-31に関する仕様情報を記載しております。

カウントはかりEA715CG-31~EA715CG-41のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA715CG-32
EA715CG-33
EA715CG-34
EA715CG-35
EA715CG-36
EA715CG-37
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
サイズ 再現性(標準偏差) 直線性 重量 メーカー型番 校正分銅

99,770円

( 109,747円 )
1個 -

6日目

20000.2165165330(W)×462(D)×106(H)mm0.2g±0.2g約8.1kgFC-2000Si2000g±0.05g

106,210円

( 116,831円 )
1個 あり

6日目

50000.2165165330(W)×462(D)×106(H)mm0.2g±0.02g約7.6kgFC-5000Si5000g±0.05

79,390円

( 87,329円 )
1個 -

6日目

5000.05152205330(W)×462(D)×107(H)mm0.05g±0.05g約5.5kgFC-500i500±0.01g

79,390円

( 87,329円 )
1個 -

6日目

10000.1152205330(W)×462(D)×107(H)mm0.1g±0.1g約5.5kgFC-1000i1kg±0.02g

79,390円

( 87,329円 )
1個 -

6日目

20000.2280300330(W)×462(D)×117(H)mm0.2g±0.2g約6.5kgFC-2000i2kg±0.05g

73,380円

( 80,718円 )
1個 -

6日目

50000.5280300330(W)×462(D)×117(H)mm0.5g±0.5g約6.7kgFC-5000i5kg±0.1g

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました