(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

60kg(0.005-0.02kg)台はかり(内蔵プリンタ付)EA715AG-6A

60kg(0.005-0.02kg)台はかり(内蔵プリンタ付)EA715AG-6A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
95,470円
税込単価
105,017円

型式:EA715AG-6A,エスコ大分類:測定工具,商品名:60kg(0.00...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    15000/30000/60000
  • 最小表示(g):
    5/10/20
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    424
  • 計量皿寸法W(mm):
    330
  • プリンター接続機能:
    有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 機能:
    コンパレータライト標準装備、テンキー付き、加算・累計機能、個数計機能、風袋引き、オートテア機能
  • 付属品:
    取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
  • オートテア機能:
    自動的に風袋引きをしながら、次々と一定範囲の重さを計り取ることができます。
  • 外形サイズ:
    330(W)×640(D)×750(H)mm
  • 応答速度:
    約1秒
  • 最大計測個数:
    120000個
  • 電源:
    ACアダプター(付属)
  • 重量:
    約11kg
  • 材質:
    計量皿:SUS430、表示部:ABS、ポール部:SUS304S、ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)
  • 防塵・防水:
    IP65(計量台)
  • 表示項目:
    kg・個数(pcs)
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    HV-60KCP
  • ※注意※:
    【一部お客様組立品】

型番

EA715AG-6A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715AG-6A

1個

95,470( 105,017円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA715AG-6A,エスコ大分類:測定工具,商品名:60kg(0.005-0.02kg) 台はかり(内蔵プリンタ付)

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

EA715AG-6Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60kg(0.005-0.02kg)台はかり(内蔵プリンタ付)EA715AG-6Aの型番EA715AG-6Aのページです。
型番EA715AG-6Aに関する仕様情報を記載しております。

60kg(0.005-0.02kg)台はかり(内蔵プリンタ付)EA715AG-6Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました