(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA715DL-11
[電子天秤用]風防EA715DL-11・EA715DL-12 フウボウ

[電子天秤用]風防EA715DL-11・EA715DL-12 EA715DL-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

型式:EA715DL-11,エスコ大分類:測定工具,商品名:電子天秤用小型風防...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    オプション
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA715DL-11 解除

Loading...

EA715DL-11 の仕様・寸法情報

型番
材質
メーカー型番
使用時サイズ(W×D×H)mm
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715DL-11

アクリル
FXi-WP-10-JA
184×184×105

1個

4,000( 4,400円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA715DL-11,エスコ大分類:測定工具,商品名:電子天秤用小型風防(A&D製)
型式:EA715DL-12,エスコ大分類:測定工具,商品名:電子天秤用大型風防(A&D製)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

EA715DL-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[電子天秤用]風防EA715DL-11・EA715DL-12の型番EA715DL-11のページです。
型番EA715DL-11に関する仕様情報を記載しております。

[電子天秤用]風防EA715DL-11・EA715DL-12のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA715DL-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 メーカー型番 使用時サイズ(W×D×H)mm

15,000円

( 16,500円 )
1個 -

6日目

ポリカーボネイトFXi-WP-11-JA185×246×259

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました