(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/75W半田ゴテ(コントローラー付)EA304AF-10

AC100V/75W半田ゴテ(コントローラー付)EA304AF-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,510円
税込単価
26,961円

型式:EA304AF-10,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーン...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    ステーション
  • ハイパワー/マイクロ:
    マイクロ
  • 温度制御:
    あり
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • 電源:
    AC100V
  • ステーション消費電力(W):
    75
  • 設定温度範囲(℃):
    200~450
  • 鉛フリーはんだ対応:
  • ステーションサイズ(mm):
    80(W)×138(D)×118(H)
  • ステーション重量(kg):
    1.2
  • 単品/パック:
    単品
  • 型番:
    FX950-01
  • 電源コードプラグ:
    3芯ゴム、二極接地型
  • EA304AH-1は動作状況を知らせてくれるLEDランプ付(専用こて用スリーブ:
    EA304AF-1~3
  • メーカー:
    白光(HAKKO)

型番

EA304AF-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA304AF-10

1個

24,510( 26,961円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA304AF-10,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:AC100V/ 75W 半田ごて(コントローラー付)

カタログ

 

Loading...

EA304AF-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/75W半田ゴテ(コントローラー付)EA304AF-10の型番EA304AF-10のページです。
型番EA304AF-10に関する仕様情報を記載しております。

AC100V/75W半田ゴテ(コントローラー付)EA304AF-10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました