(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(6mm)ハンドグラインダーEA818AB-6,EA818AB-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(6mm)ハンドグラインダーEA818AB-6,EA818AB-7

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,920円
税込単価
43,912円

型式:EA818AB-6,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 装着コレット(mm):
    6
  • 付属品:
  • サイズ:
    全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm
  • コード長:
    2.5m
  • 電源:
    AC100V
  • 付属品:
    コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個
  • 用途:
    研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削
  • コード:
    2心キャブタイヤ
  • 本体材質:
    プラスチック
  • 消費電力:
    760W
  • 電流:
    8.0A
  • 替カーボンブラシ:
    ストップカーボン:EA813HH-19
  • モーター:
    単相直巻整流子モーター
  • メーカー:
    HiKOKI

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA818AB-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
無負荷回転数(min-1)
重量
型番
取付可能砥石
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA818AB-6

7000~29000
1.8kg
GP3V
外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm

1個

39,920( 43,912円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA818AB-6,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)
型式:EA818AB-7,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(6mm)ハンドグラインダーEA818AB-6,EA818AB-7の型番EA818AB-6のページです。
型番EA818AB-6に関する仕様情報を記載しております。

(6mm)ハンドグラインダーEA818AB-6,EA818AB-7のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA818AB-7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
無負荷回転数
(min-1)
重量 型番 取付可能砥石

44,770円

( 49,247円 )
1個 あり

1日目

2000~83001.9kgGP5V外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました