(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/13000rpmペンシルグラインダーEA818EL-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

AC100V/13000rpmペンシルグラインダーEA818EL-2A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,310円
税込単価
8,041円

型式:EA818EL-2A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セット
  • 種類:
    回転式
  • 装着コレット(mm):
    2.35
  • 無負荷回転数(min-1):
    6000~13000
  • 全長(mm):
    157
  • 付属品:
  • 材質:
    本体:ABS樹脂
  • コード長:
    1.7m
  • 電源:
    AC100V・10W
  • 付属品:
    ルーター本体 付属品:予備Ф2.35用コレット/その他先端パーツ類84pcs
  • 消費電力:
    5.6W
  • 本体重量:
    112g
  • 定格使用時間:
    10分

型番

EA818EL-2A 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプセット種類回転式
装着コレット(mm)2.35無負荷回転数(min-1)6000~13000
全長(mm)157付属品
材質本体:ABS樹脂コード長1.7m
電源AC100V・10W付属品ルーター本体 付属品:予備Ф2.35用コレット/その他先端パーツ類84pcs
消費電力5.6W本体重量112g
定格使用時間10分 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA818EL-2A

1個

7,310( 8,041円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA818EL-2A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/13000rpm ペンシルグラインダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/13000rpmペンシルグラインダーEA818EL-2Aの型番EA818EL-2Aのページです。
型番EA818EL-2Aに関する仕様情報を記載しております。

AC100V/13000rpmペンシルグラインダーEA818EL-2Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト