(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5000~18000rpmマイクログラインダーEA818PR-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

5000~18000rpmマイクログラインダーEA818PR-12

通常単価(税別)
17,820円
税込単価
19,602円

型式:EA818PR-12,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 装着コレット(mm):
    3 / 2.35 / 3.2 / 2.0 / 1.0 / 1.5
  • 無負荷回転数(min-1):
    5000~18000
  • 全長(mm):
    230
  • 付属品:
  • 重量:
    500g
  • 電源:
    100V(50/60Hz)
  • 付属品:
    コレットチャック:Φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2(各1本)、スパナ
  • 消費電力:
    50W
  • 型番:
    27570
  • 定格使用時間:
    15分
  • メーカー:
    キソパワーツール(PROXXON)

型番

EA818PR-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA818PR-12

1個

17,820( 19,602円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA818PR-12,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:5000-18000rpm マイクログラインダー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5000~18000rpmマイクログラインダーEA818PR-12の型番EA818PR-12のページです。
型番EA818PR-12に関する仕様情報を記載しております。

5000~18000rpmマイクログラインダーEA818PR-12のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました