(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/5000~22000rpmハンドグラインダーセットEA818ED-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/5000~22000rpmハンドグラインダーセットEA818ED-11

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,020円
税込単価
11,022円

型式:EA818ED-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セット
  • 種類:
    回転式
  • 装着コレット(mm):
    3.2
  • 無負荷回転数(min-1):
    5000~22000
  • 全長(mm):
    185
  • 付属品:
  • サイズ:
    185×33×22mm
  • 重量:
    105g
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 付属品:
    三つ爪チャック(本体装着)、レンチ、ACアダプター、アクセサリー9種11個
  • 用途:
    彫刻/削り出し、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど
  • 型番:
    2050-N/11JA
  • 使用可能コレット径:
    Φ0.8、Φ1.6、Φ2.4、Φ3.0
  • メーカー:
    DREMEL(ドレメル)

型番

EA818ED-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA818ED-11

1個

10,020( 11,022円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA818ED-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/ 5000-22000rpm ハンドグラインダーセット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/5000~22000rpmハンドグラインダーセットEA818ED-11の型番EA818ED-11のページです。
型番EA818ED-11に関する仕様情報を記載しております。

AC100V/5000~22000rpmハンドグラインダーセットEA818ED-11のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました