(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA303JA-2
自動着火パワートーチEA303JA トーチ

自動着火パワートーチEA303JA EA303JA-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,200円
税込単価
6,820円

型式:EA303JA-1,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 発熱量(kcal/h):
    2600
  • 燃焼時間(分/缶):
    70
  • 材質:
    SUS304、ポリカーボネイト
  • 使用ガス:
    プロパン、ブタン混合ガス
  • メーカー:
    東邦金属工業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA303JA-2 解除

Loading...

EA303JA-2 の仕様・寸法情報

型番
炎温度(℃)
火口外径(mm)
型番
重量(g)
使用時サイズ(W×D×H)mm
収納時サイズ(W×D×H)mm
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA303JA-2

1800
約13
HD-X
240
180×70×230(ボンベ込み)
180×30×50

1個

6,200( 6,820円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA303JA-1,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:1650℃ 自動着火パワートーチ
型式:EA303JA-2,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:1800℃ 自動着火パワートーチ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA303JA-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動着火パワートーチEA303JAの型番EA303JA-2のページです。
型番EA303JA-2に関する仕様情報を記載しております。

自動着火パワートーチEA303JAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA303JA-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
炎温度
(℃)
火口外径
(mm)
型番 重量(g) 使用時サイズ(W×D×H)mm 収納時サイズ(W×D×H)mm

5,400円

( 5,940円 )
1個 あり

1日目

1650約19HD-2500210130×70×230120×35×50

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました