(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カセットボンベ用バーナー(トリガー式)EA303JA-6

カセットボンベ用バーナー(トリガー式)EA303JA-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

型式:EA303JA-6,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 炎温度(℃):
    1100~1200
  • 発熱量(kcal/h):
    1900
  • 燃焼時間(分/缶):
    100
  • 火口外径(mm):
    約21
  • 材質:
    SUS304、66ナイロン
  • 使用ガス:
    プロパン、ブタン混合ガス
  • 型番:
    TFB-2
  • 重量(g):
    170
  • メーカー:
    東邦金属工業
  • 使用時サイズ(W×D×H)mm:
    190×70×250(ボンベ込み)
  • 収納時サイズ(W×D×H)mm:
    190×40×70
  • 使用ボンベ:
    EA913BC-210、-220、-230A

型番

EA303JA-6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA303JA-6

1個

3,300( 3,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA303JA-6,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:カセットボンベ用バーナー(トリガー式)

カタログ

 

EA303JA-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カセットボンベ用バーナー(トリガー式)EA303JA-6の型番EA303JA-6のページです。
型番EA303JA-6に関する仕様情報を記載しております。

カセットボンベ用バーナー(トリガー式)EA303JA-6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました